TPS62590EVM-454
TPS62590EVM-454 評価モジュール
TPS62590EVM-454
概要
The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.
特長
- High Efficiency Step-Down Converter
- Output Current up to 1000mA
- Vin Range from 2.5V to 5.5V
- 2.25MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.5%
- Typical 15µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 評価モジュール
TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62590EVM-454 User's Guide | 2009/03/06 | |||
| 証明書 | TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |