TPS62480EVM-671

TPS62480 の評価基板、5.5V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ

TPS62480EVM-671

ご注文はこちら

概要

この TPS62480EVM-671 を使用すると、TPS62480 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPS62480 は 2.5 x 3.0 mm² の小型 VSON パッケージに封止済みです。

特長

  • デュアル位相電流モード トポロジ
  • 6A の出力電流
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 位相シフト動作
  • 調整可能なソフト スタート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V入力、6A 出力、2 相降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62480EVM-671 TPS62480 5.5V入力、6A 出力、2 相降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 2016/01/18
証明書 TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。