TPS62442EVM-122
TPS6244x-Q1 2.75V ~ 6V、デュアル降圧コンバータの評価基板
TPS62442EVM-122
概要
TPS6244x-Q1 デバイスは、高周波のデュアル同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率でデュアル降圧変換を行うことを主眼としています。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、ピンを含めたサイズが 2.7mm×2.3mm の VQFN パッケージで供給されます。
特長
- 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
- デュアル出力電圧を 0.6 V ~ 5.5V の範囲で調整可能
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter
TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62442EVM-122 User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/17 | ||
| 証明書 | TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/12 |