TPS62290EVM-279

TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール

TPS62290EVM-279

ご注文はこちら

概要

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

特長
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6 V
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC converters
TPS62290 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62290EVM-279 — TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62290EVM-279 TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62290EVM-279 2007/07/27
証明書 TPS62290EVM-279 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。