TPS62260EVM-229

TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール

TPS62260EVM-229

ご注文はこちら

概要

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

特長
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Softstart
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC converters
TPS62260 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ TPS62261 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ TPS62262 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62260EVM-229 — TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62260EVM-229 TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC134.ZIP (107 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS622x0EVM-229 2007/07/26
証明書 TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02