TPS62236EVM-574

評価モジュール、TPS62234、TPS62238、TPS62236 用、超小型降圧コンバータ(1.85、2.1、2.25)V

TPS62236EVM-574

ご注文はこちら

概要

The TPS62236EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62234 (2.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62238 (2.25V), and CKT3 will demonstrate the TPS62236 (1.85V).

特長
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
  • 12 mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC converters
TPS62230 DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ封止、2MHz、超小型降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62236EVM-574 — 評価モジュール、TPS62234、TPS62238、TPS62236 用、超小型降圧コンバータ1.85V、2.1V、2.25V

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62236EVM-574 評価モジュール、TPS62234、TPS62238、TPS62236 用、超小型降圧コンバータ1.85V、2.1V、2.25V

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62236EVM-574 User's Guide 2010/04/13
証明書 TPS62236EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。