TPS62233EVM-574
評価モジュール、TPS62233、TPS622310、TPS62237 用、超小型降圧コンバータ(2.3、3.0、3.3)V
TPS62233EVM-574
概要
The TPS62233EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62233 (3.0V), CKT2 will demonstrate the TPS622310 (2.3V), and CKT3 will demonstrate the TPS62237 (3.3V).
特長
- 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
- Up to 94% Efficiency
- Output Peak Current up to 500mA
- Excellent AC and Transient Load Regulation
- High PSRR (up to 90dB)
- Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
- VIN range from 2.05V to 6V
- Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
- Forced PWM Mode Operation
- Typ. 22 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
- 12 mm2 Minimum Solution Size
- Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
- Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62233EVM-574 — 評価モジュール、TPS62233、TPS622310、TPS62237 用、超小型降圧コンバータ 2.3V、3.0V、3.3V
TPS62233EVM-574 — 評価モジュール、TPS62233、TPS622310、TPS62237 用、超小型降圧コンバータ 2.3V、3.0V、3.3V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62233/36/39EVM-574 User's Guide (Rev. B) | 2013/07/31 | |||
| 証明書 | TPS62233EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |