TPS622312EVM-574

評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ(1.3、 1.5、2)V

TPS622312EVM-574

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS622312EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

特長
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
DC/DC converters
TPS62230 DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ封止、2MHz、超小型降圧コンバータ TPS622314-Q1 車載向け、1.5V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS622312EVM-574 — 評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ 1.3V、 1.5V、2V

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS622312EVM-574 評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ 1.3V、 1.5V、2V

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS622312 EVM-574 User's Guide (Rev. A) 2013/07/31
証明書 TPS622312EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。