TPS62230EVM-370
評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
TPS62230EVM-370
概要
The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.
特長
- 3 MHz switch frequency
- Up to 94% efficiency
- Output Peak Current up to 500mA
- Excellent AC and Transient Load Regulation
- High PSRR (up to 90dB)
- Small External Output Filter Components 1.0µH/ 4.7µF
- VIN range from 2.05V to 6V
- Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
- Forced PWM Mode Operation
- Typ. 22 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62230EVM-370 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
TPS62230EVM-370 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS62230EVM-370 User's Guide | 2009/06/01 |