TPS62220EVM-014

TPS62220 評価モジュール

TPS62220EVM-014

ご注文はこちら

概要

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62221 1.5V 出力、400mA、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23 TPS62222 1.8V 出力、400mA、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23 TPS62224 1.6V 出力、400mA、95% 効率降圧コンバータ、15μA、ThinSOT-23
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62220EVM-014 — TPS62220 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62220EVM-014 TPS62220 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003/08/08
証明書 TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。