TPS62180EVM-581

17V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ、自動効率拡張機能(AEETM)付き

TPS62180EVM-581

ご注文はこちら

概要

The TPS62180EVM-581 (PWR581-001) facilitates the evaluation of the TPS62180 6-A, 2-phase buck converter.  The EVM outputs a 3.3-V output voltage from input voltages between 4V and 15V.  The TPS62180 features Automatic Efficiency Enhancement (AEETM) to deliver efficiencies in excess of 90% across the load current range.  The small solution size (99 mm2) and low profile possible enable a very dense power solution in tablets, Solid State Drives (SSDS), and other portable devices.

特長
  • Automatic Efficiency Enhancement (AEETM)
  • 4V-15V Input Voltage Range
  • 6-A Continuous Output Current
  • Output Voltage adjustable between 0.9V and 6V
  • 99 mm2 solution size
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62180 パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62182 4V ~ 15V、6A、超小型、2 相、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62180EVM-581 — 自動効率拡張機能(AEETM)付き15V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62180EVM-581 自動効率拡張機能(AEETM)付き15V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62180EVM-581 User's Guide 2014/09/10
証明書 TPS62180EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。