TPS62170EVM-627

Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

TPS62170EVM-627

ご注文はこちら

概要

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62170 DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62171 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ TPS62171-Q1 車載カタログ 1.8V 出力電圧、3 ~ 17V 0.5A 2.5MHz 降圧コンバータ TPS62172 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ TPS62172-Q1 3 ~ 17V 0.5A 車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62173 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62170EVM-627 Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/08
証明書 TPS62170EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。