TPS62148EVM-034

17V 入力、2A 出力、fSEL 機能付き降圧型コンバータの評価基板

TPS62148EVM-034

ご注文はこちら

概要

TPS62148EVM-034 は、TPS62148 DC/DCコンバータの動作および機能を、ユーザーが簡単に評価し、テストできるように設計された評価基板です。この評価基板 (EVM) は、3V〜17V の入力電圧を、最大 2A の出力電流で 3.3V の安定化出力電圧に変換します。TPS62148 は、標準で 1MHz のスイッチング周波数で動作し、2.0 × 3.0 mm² の小型 QFN パッケージで提供されます。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 2A の出力電流
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 自動効率向上 AEE™
  • 調整可能なソフト スタート
DC/DC converters
TPS62147 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62148EVM-034 — fSEL 機能搭載、17V 入力、2A 出力降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62148EVM-034 fSEL 機能搭載、17V 入力、2A 出力降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/18
証明書 TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。