TPS62135EVM-698

TPS62135、17V 入力、4A 出力、降圧コンバータ向け評価基板

TPS62135EVM-698

ご注文はこちら

概要

この TPS62135EVM-698 を使用すると、TPS62135 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、3V 〜 17V の入力電圧を、最大 4A の出力電流で 3.3V の安定化出力電圧に変換します。TPS62135 は 2.0 x 3.0 mm² の小型 QFN パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 4A の出力電流
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 自動効率向上 AEE™
  • 調整可能なソフト スタート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62135 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ TPS62136 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62135EVM-698 — TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62135EVM-698 TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC692.ZIP (297 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6213xEVM Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/08
証明書 TPS62135EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。