TPS62125EVM-044
TPS62125EVM-044 評価モジュール
TPS62125EVM-044
概要
The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device. The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small solution for general purpose low power applications, such as those powered from multi-cell lithium, alkaline, or nickel batteries as well as energy harvesting.
特長
- Wide input voltage range 3 V to 17 V
- Low power enable comparator with 6-µA quiescent current
- Adjustable enable threshold and hysteresis
- Wide output voltage range 1.2 V to 10 V
- 13-µA quiescent current
- Advanced DCS-Control™ scheme
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 評価モジュール
TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/06/08 | ||
| 証明書 | TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |