TPS62110EVM-101
TPS62110 評価モジュール
TPS62110EVM-101
概要
The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages from 16V down to 1.2V at an efficiency as high as 95%.
特長
- Input Voltage: 3.1V to 17V
- Output Voltage: 1.2V to 16V (adj.)
- Output Voltage: 3.3V (fixed)
- Output Voltage: 5V (fixed)
- 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
- 20-uA Quiescent Current (Typical)
- Overtemperature and Overcurrent Protected
- Available in 16-Pin QFN Package
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62110EVM-101 — TPS62110 評価モジュール
TPS62110EVM-101 — TPS62110 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62110 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/10 | ||
| 証明書 | TPS62110EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |