TPS62097QEVM-891

TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータ評価基板

TPS62097QEVM-891

ご注文はこちら

概要

TPS62097QEVM-891 を使用することで、iDCS-Control、強制 PWM モード、選択可能なスイッチング周波数を備えた車載降圧コンバータである TPS62097-Q1 2-A を評価できます。評価基板は、2.5V ~ 6V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を供給します。TPS62097-Q1 は DCS-Control の非常に優れた過渡応答を備えており、AM 帯域より高い周波数で動作するためにデバイスを強制的に PWM モードに移行できます。ウェッタブル フランク構造の TPS62097-Q1 は、堅牢で高度に統合された高効率の小型ソリューションです。これは、ゲートウェイ、ヘッド ユニット、計装クラスタ、テレマティックスなどの車載機器で使用するポイント オブ ロード (PoL) コンバータ向けです。

特長
  • ウェッタブル フランク構造の車載適格 IC
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 6V
  • 出力電圧 1.8 V
  • 出力電流 2A
  • AM 帯域より高いスイッチング周波数の強制 PWM モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62097-Q1 ウェッタブル フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62097QEVM-891 TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62097QEVM-891 User's Guide 2017/07/07
証明書 TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。