TPS62085EVM-169
TPS62085EVM-169 評価基板
TPS62085EVM-169
概要
The TPS62085EVM-169 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62085. The EVM converts a 2.5-V to 6-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers 3 A. The TPS62085 enables a very small total solution size of 62 sq. mm.
特長
- 2.5V to 6V Input Voltage Range
- 3A Output Current
- 62 sq. mm solution size
Related Terms
- DC-DC converter IC
- DC/DC Converters
- DC-DC converter circuits
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 評価基板
TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS62085EVM_169 | 2013/10/04 | |||
| データシート | TPS6208x ヒカップ短絡保護搭載、2mm × 2mm VSON パッケージの 3A 降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021/06/16 | |
| 証明書 | TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |