TPS62052EVM-234
TPS62052 評価モジュール
TPS62052EVM-234
概要
The TPS62052EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62052 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which supplies a fixed voltage of 1.5V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62052EVM-234 uses a TPS62052 fixed output voltage step-down converter to provide a 1.5-V output voltage. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62052EVM-234 — TPS62052 評価モジュール
TPS62052EVM-234 — TPS62052 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/02 | ||
| 証明書 | TPS62052EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |