TPS61390EVM-020

TPS61390 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61390EVM-020

ご注文はこちら

概要

TPS61390 は、電流ミラーとサンプル / ホールド回路が統合された昇圧コンバータです。光レシーバのアバランシェ フォトダイオード (APD) をバイアスおよび監視するために設計されています。TPS61390 は、2.5V ~ 5.5V の入力範囲から最大 85V の出力をサポートします。スイッチング ピーク電流は最大 800mA で、スイッチング周波数は 1.2MHz です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:85V (最大値)
  • 最小応答時間 350ns のサンプル/ホールド
  • 光学距離:±3dB の精度
  • 電流ミラー比:1:5 と 4:5
  • スイッチング周波数:1.2MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61390 電流ミラーとサンプル / ホールド機能搭載、85VOUT 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61390EVM-020 — TPS61390 向け昇圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61390EVM-020 TPS61390 向け昇圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61390EVM-020 Evaluation Module PDF | HTML 2018/04/02
証明書 TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。