TPS61379Q1EVM-082
TPS61379Q1 25uA IQ 同期ブースト コンバータ評価基板
TPS61379Q1EVM-082
概要
TPS61379-Q1 は、負荷接続解除機能を搭載した、フル統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、最大 18.5V の出力電圧に対応し、2A の電流制限機能を搭載しており、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。
特長
- 入力電圧範囲:2.3V ~ 14V
- 出力電圧範囲:4.0V ~ 18.5V
- 車載アプリケーション認定済み
- スイッチ ピーク電流制限:2A
- スペクトラム拡散周波数変調
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module
TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61379Q1EVM-082 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/04/12 | ||
| 証明書 | TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/16 |