TPS61378Q1EVM-060
TPS61378QRTE 評価基板
TPS61378Q1EVM-060
概要
TPS61378Q1EVM-060 を使用すると、オプションの負荷接続解除機能を使用できる、フル統合型同期整流昇圧コンバータである TPS61378-Q1 を評価できます。このデバイスは、レギュレーション済みの 3.3V または 5V レールを昇圧し、最大 4.8A というプログラマブルな電流制限を課して、最大 18.5V の出力電圧で電流を供給することができ、車載アプリケーション向けの後段昇圧に最適です。2.3V ~ 14V の入力電圧をサポートし、25μA の低静止電流を実現しています。
TPS61378-Q1 は、車載アプリケーションが必要とする主な機能すべてを搭載しています。これらに該当するのは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数、スペクトラム拡散オプション、外部クロックとの同期、選択可能な自動 PFM (パルス周波数変調) モードまたは FPWM (強制 PWM) モード、ヒカップ モード対応の過電流保護、175℃ のサーマル シャットダウンの各機能です。
特長
- 車載アプリケーション認定済み
- EVM は、公称 5V (3.3V ~ 6.5V) の入力電圧を受け入れて 9V の出力電圧を供給するアプリケーション向けに最適化済み
- 5V 入力時に 1.7A の負荷、3.3V 入力時に 1.1A の負荷をサポート
- 2.2MHz のスイッチング周波数で、スペクトラム拡散機能搭載
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61378Q1EVM-060
— TPS61378QRTE evaluation module
TPS61378Q1EVM-060
—
TPS61378QRTE evaluation module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/09/11 | |||
| 証明書 | TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) | 2020/08/07 |