TPS61322EVM-001
TPS61322DBZ 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS61322EVM-001
概要
TPS61322x は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61322 は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 5.5V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS61322 で消費される静止電流はわずか 6µA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS61322x は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
特長
- 入力電圧範囲:0.9-V ~ 5.5-V
- 出力電圧範囲:1.8-V ~ 5.5-V
- 静止電流:6-µA
- 同期動作と非同期動作の両方をサポートします
- 軽負荷時のシングルパルスPFM動作モード
- シャットダウン時のパススルー
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61322EVM-001 — TPS61322DBZ 向けの昇圧コンバータ評価モジュール
TPS61322EVM-001 — TPS61322DBZ 向けの昇圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) | 2017/11/07 | |||
| 証明書 | TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |