TPS61299EVM-016

TPS61299 評価基板

TPS61299EVM-016

ご注文はこちら

概要

TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。

特長
  • 95nA の超低静止電流
  • 5mA から 1.5A の多様な入力電流制限バージョンが利用可能
  • VSEL を使用して、1.8V ~ 5.5V の範囲の出力電圧と高速過渡モードを選択可能
  • VIN > VOUT (入力電圧が出力電圧より高い) の場合は自動パススルー
  • シャットダウン時の真の遮断
DC/DC converters
TPS61299 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ TPS61299-Q1 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61299EVM-016 TPS561299 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/02/01
証明書 TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。