TPS61288EVM-064
TPS61288 18V、15A のスイッチ電流対応、同期整流昇圧の評価基板
TPS61288EVM-064
概要
TPS61288 は、18V、15A の同期整流昇圧コンバータです。TPS61288 は、オン抵抗の小さいパワー FET を 2 個内蔵しています。1 個は 6.5mΩ のスイッチング FET、もう 1 個は 8.5mΩ の整流器 FET です。
2.0V (2.4V の立ち上がり) ~ 18V の広い入力電圧範囲に対応しているので、シングルセル リチウムイオン バッテリ、マルチセル リチウムイオン バッテリ、またはレギュレーション済みの 3.3V、5V、12V の各電源レールを電源とする標準的なアプリケーションをサポートします。
特長
- 入力電圧範囲:2.0V ~ 18V
- 出力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- ピーク電流制限:15A (最小)
- 2.5mm x 3mm の HotRod パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61288EVM-064 — Evaluation module for TPS61288 18 V, 15-A switch current synch boost
TPS61288EVM-064 — Evaluation module for TPS61288 18 V, 15-A switch current synch boost
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/11/19 | ||
| 証明書 | TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/31 |