TPS61260EVM-673

評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付

TPS61260EVM-673

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to 100 mA. The boost converter can be enabled or disabled with the JP1 shunt jumper. Other options with a fixed output voltage are available.

特長
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 50 mA Output Current at 3.3 V (VIN > 0.9 V)
  • Input Voltage Range from 0.8 V to 4.0 V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 1.8 V to 4.0 V
  • Programmable Average Output Current from 10 mA to 100 mA
  • Up to 700 mA Switch Current Rating
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Low Quiescent Current
  • Dynamic Switch Current Limit
  • Advanced Softstart
  • Quasi Fixed Frequency Operation at 2.5 MHz
  • Output Overvoltage Protection
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Undervoltage Lockout
DC/DC converters
TPS61260 調整可能な出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ TPS61261 3.3V 出力電圧、超小型、低入力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61260EVM-673 — 評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61260EVM-673 評価基板、TPS61260 用、小型、低入力電圧、昇圧コンバータ、可変出力付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6126x, Low-Input Voltage, Boost Converter Evaluation Module 2011/06/08
証明書 TPS61260EVM-673 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。