TPS61252EVM-667

評価モジュール、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率、昇圧(ブースト)コンバータ用

TPS61252EVM-667

ご注文はこちら

概要

Evaluation Module Board for 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC Converter

TPS61252EVM-667 contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC converter TPS61252 with an adjustable input current limit. The TPS61252 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) input current limit and is suitable for a wide variety of applications

特長
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61252EVM-667 — 評価モジュール・ボード、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率ステップアップ(ブースト)コンバータ用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61252EVM-667 評価モジュール・ボード、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率ステップアップ(ブースト)コンバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS61252EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS61252 Evaluation Module 2010/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。