TPS61251EVM-517
評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ
TPS61251EVM-517
概要
This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.
特長
- Resistor Programmable Input Current Limit
- Up to 92% Efficiency
- VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
- Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
- Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
- 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
- Load Disconnect and Reverse Current Protection
- Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
- Active converter area of approximately 60 mm2
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61251EVM-517 — 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS61251EVM-517 — 評価モジュール、TPS61251 用、3.5MHz、1.5A 電流制限、92% 効率、昇圧コンバータ
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS61251 可変定電流、スヌーズ・モード対応、バッテリ・バックアップ充電用昇圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019/06/07 | |
証明書 | TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ホワイト・ペーパー | Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) | 2014/11/05 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS61251 Evaluation Module | 2010/08/26 |