TPS61236EVM-676

TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール

TPS61236EVM-676

ご注文はこちら

概要

This EVM is used to evaluate the synchronous boost converter TPS61236, which features 3A output current at 5V VOUT, < 3µA ultra-low current and programmable output current limit. The EVM can also be used to evaluate the fixed 5.1V version TPS61235. In this case the feedback resistors are removed and the FB pin of the device is connected directly to VOUT pin.

特長
  • 3A Output Current at 5V Output Voltage
  • Up to 97% Efficiency Synchronous Boost Converter
  • <3µA ultra-low IQ to Support Always-On Application
  • Programmable Average Output Current Limit
  • Inactive Status Indication
DC/DC converters
TPS61235P 8A のバレー電流、5.1V の固定出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS61236P 8A のバレー電流、調整可能な出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61236EVM-676 — TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61236EVM-676 TPS61236 大電流昇圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 2015/06/11
証明書 TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。