TPS61230EVM-089
TPS61230EVM-089 評価基板
TPS61230EVM-089
概要
This Tool Folder describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61230 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61230. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.
特長
EVM Input Voltage Range: 2.3V to 5.5V
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 高効率、5A スイッチ付き、同期整流・昇圧コンバータの評価モジュール
TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 高効率、5A スイッチ付き、同期整流・昇圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61230EVM-089 User's Guide (Rev. A) | 2014/03/26 | |||
| 証明書 | TPS61230EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |