TPS61230AEVM-767

2×2mm QFN パッケージの TPS61230A 6A 高効率ブースト コンバータ用評価ボード

TPS61230AEVM-767

ご注文はこちら

概要

TPS61230AEVM は、大電流で高効率ブースト コンバータの TPS61230A の電気的および熱的性能を評価するためのものです。TPS61230A の外付け部品は、一般的なアプリケーション条件を満たすように選択されており、特別な要件に対応するため TPS61230A データシートに基づいて変更可能です。

特長
  • 6A スイッチング電流用の 22mΩ / 20mΩ MOSFET を 2 個搭載
  • 1.15MHz の擬似定スイッチング周波数
  • 軽負荷時のパワー セーブ モード
  • Vin > Vout 動作対応パススルー モード
  • 回路の評価ボードは発注可能です
DC/DC converters
TPS61230A 2.0mm×2.0mm QFN パッケージ封止、5V/6A 高効率昇圧型コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61230AEVM-767 — 2mm 角の QFN パッケージに封止した TPS61230A 6A 高効率昇圧コンバータ向け評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61230AEVM-767 2mm 角の QFN パッケージに封止した TPS61230A 6A 高効率昇圧コンバータ向け評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/01/05
証明書 TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。