TPS61220EVM-319

TPS61220EVM-319 評価モジュール

TPS61220EVM-319

ご注文はこちら

概要

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

特長
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 80% Efficiency at Wide Area of Typical Operating Points
  • Ultra-Low Device Quiescent Current
  • Startup Under Load at 0.7V Input Voltage
  • Operating Input Voltage Range:0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Overvoltage Protection
  • Overtemperature Protection via Thermal Shutdown Functionality
DC/DC converters
TPS61220 5.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ TPS61221 5.5μA の静止電流、0.7VIN、3.3V の固定出力電圧、昇圧コンバータ TPS61222 5.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ TPS61222-EP 5.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61220EVM-319 TPS61220EVM-319 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61220EVM-319 User's Guide 2009/02/02
証明書 TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02