TPS61202EVM-179
TPS61202EVM-179 評価モジュール
TPS61202EVM-179
概要
The TPS61202EVM-179 is an evaluation module for the TPS61202 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61202 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.
特長
- Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
- Startup into full load at 0.5 V input voltage
- Fixed output voltage: 5 V
- Switch current limit: 1.5 A (max)
- More than 90% efficiency at:
- 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
- 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
- Quiescent current: < 55 μA
- Package: 3x3 QFN
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 評価モジュール
TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6120xEVM-179 | 2007/04/02 | |||
| 証明書 | TPS61202EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |