TPS61178EVM-792
TPS61178 20-V、10A 対応の完全統合型同期整流昇圧の評価基板
TPS61178EVM-792
概要
TPS61178EVM は、昇圧コンバータ TPS61178 の電気的性能と放熱性能の評価に使用されます。この評価基板に搭載された部品は、6V~12V の入力電圧で 16V 出力を得る用途に最適化されています。動作条件が異なる場合は、データシートに従って外付け部品を変更することができます。
特長
- ワイド VIN 範囲:2.7V ~ 20V
- 柔軟な VOUT の範囲:4.5V ~ 20V
- 200kHz ~ 2.2Mhz の外部周波数同期
- プログラマブル制限機能:最大 10A
- シャットダウン時に負荷を切断
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A、完全統合型同期整流昇圧の評価モジュール
TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A、完全統合型同期整流昇圧の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61178 Evaluation Board | 2017/02/14 | |||
| 証明書 | TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM | 2018/03/14 | ||||
| アプリケーション・ノート | The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat | 2017/10/09 |