TPS61175EVM-326
TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール
TPS61175EVM-326
概要
The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.
特長
- 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
- 3A, 40V Internal Switch
- High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
- Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
- Synchronous External Switching Frequency
- User Defined Soft Start into Full Load
- Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61175EVM-326 — TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール
TPS61175EVM-326 — TPS61175、12V 入力、24V 出力、1.2A 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61175EVM-326 | 2008/12/17 | |||
| 証明書 | TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| エラッタ | TPS61175PWP Errata | 2013/10/25 |