TPS61169EVM
TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード
TPS61169EVM
概要
The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-5.5 V, and provides a 20mA output current for a single string LEDs.
特長
- Single-channel WLED driver
- Adaptive boost output for LED voltage
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード
TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS61169 Evaluation Module | 2014/11/11 | |||
| 証明書 | TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |