TPS61120EVM-205

TPS61120 評価モジュール

TPS61120EVM-205

ご注文はこちら

概要

The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61120 200mA LDO 搭載、1 セル リチウムイオンまたはデュアル セル アプリケーション向け、調整可能、95% 効率昇圧コンバータ TPS61121 1.5V、200mA LDO 搭載、1 セル リチウムイオンまたはデュアル セル アプリケーション向け、3.3V、95% の効率、昇圧コンバータ TPS61122 3.3V、200mA LDO 搭載、1 セル リチウムイオンまたはデュアル セル アプリケーション向け、3.6V、95% の効率、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61120EVM-205 — TPS61120 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61120EVM-205 TPS61120 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) 2008/06/02
証明書 TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS6112x Synchronous Boost Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。