TPS61099EVM-768
TPS61099 向け昇圧コンバータ評価基板
TPS61099EVM-768
概要
TPS61099 は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ電池、あるいは 1 セルのコイン電池で駆動する製品向けに、超低静止電力電源ソリューションを提供します。軽負荷状態では静止電流が 800nA のみ消費され、10uA 負荷で最大 70% の効率を達成できます。無効にした場合の真のシャットダウン機能もサポートします。
特長
- 軽負荷時に 800nA の超低 IQ
- 最小 0.8A のスイッチ ピーク電流制限
- 固定出力電圧バージョンを利用可能
- シャットダウン時の真の遮断
- 10μA 負荷時に 70% を超える効率
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61099EVM-768 — TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール
TPS61099EVM-768 — TPS61099 向け昇圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017/06/23 | |||
| 証明書 | TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |