TPS610981EVM-674

TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

TPS610981EVM-674

ご注文はこちら

概要

The TPS61098 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch or LDO, and can provide two separate output power rails. The main output VMAIN is an always-on output with 2V minimum voltage, and the additional output VSUB is the output of internal load switch or LDO, designed to supply a peripheral device.

The TPS61098 can provide total output currents up to 30 mA at a 3.3V output even when input voltage is decreased to 0.7V. The boost is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents.

特長

  • 300 nA ultra-low IQ in Light Load
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON Package
  • Integrated LDO/Load Switch
  • Up to 80% Efficiency at 10 μA Load Current
  • Two Modes Controlled by MODE pin

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61098 LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610981 LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610982 LDO 内蔵、低入力電圧、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610985 ロード スイッチ内蔵、低入力電圧、3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610986 ロード スイッチ内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ TPS610987 LDO と VSUB アクティブ放電機能搭載、4.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS610981EVM-674 — TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS610981EVM-674 TPS610981 超低静止電流昇圧評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS610981 Evaluation Module User's Guide 2015/06/19
証明書 TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。