TPS61096EVM-787
TPS61096A 超低静止電流の 28V 出力電圧昇圧コンバータ用評価ボード
TPS61096EVM-787
概要
TPS61096EVM-787 は、超低静止電流で出力電圧の高い昇圧コンバータ TPS61096A の電気的性能と放熱特性の評価に使用できます。TPS61096EVM の外部コンポーネントは、大半の一般的アプリケーション条件に対応できるという基準で選定されています。これらのコンポーネントは、特別な要件を満たすために TPS61096A データシートに基づいて変更できます。
特長
- VIN ピンへの 1µA の超低 IQ
- 動作入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- パワー ダイオード内蔵
- レベル シフタ内蔵
- 回路の評価ボードは発注可能です
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61096EVM-787 — TPS61096A 超低静止電流、28V 出力電圧昇圧コンバータの評価ボード
TPS61096EVM-787 — TPS61096A 超低静止電流、28V 出力電圧昇圧コンバータの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) | 2017/04/27 | |||
| 証明書 | TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |