TPS61094EVM-066

TPS61094 100nA 静止電流の双方向昇降圧コンバータの評価基板

TPS61094EVM-066

ご注文はこちら

概要

TPS61094 は、入力と出力の間にバイパス スイッチを実装した、双方向の同期整流昇降圧コンバータです。このデバイスは、e メーター アプリケーションやスーパーキャパシタ バックアップ アプリケーション向けの電源ソリューションを実現します。TPS61094 は入力電圧範囲が広く、最大 5.5V の出力電圧を供給できます。TPS61094 を降圧モードで使用してスーパーキャパシタを充電する場合、2 個の外部抵抗を使用して充電電流と充電終了電圧をプログラム (設定) することができます。TPS61094 を昇圧モードで動作させる場合、1 個の外付け抵抗を使って出力電圧をプログラムできます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:2.7V ~ 5.4V
  • バレー電流制限:最小 1.7A
  • 2mm x 3mm の WSON パッケージ
DC/DC converters
TPS61094 60nA 静止電流昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61094EVM-066 — TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61094EVM-066 TPS61094 双方向昇降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61094EVM-066 User's Guide PDF | HTML 2021/01/26
証明書 TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/09/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。