TPS61093EVM-519
TPS61093EVM-519 評価モジュール
TPS61093EVM-519
概要
The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.
特長
- Input range: 1.6V to 6V
- Integrated power diode and input/output isolation
- 1.2MHz switching frequency
- 20V internal switch FET with 1.1A current
- Overload protection
- Overvoltage protection
- Programmable Soft Start-up
- Load discharge passes after IC shutdown
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 評価モジュール
TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61093EVM-519 | 2009/10/10 | |||
| 証明書 | TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |