TPS61090EVM-029
TPS61090 評価モジュール
TPS61090EVM-029
概要
The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.
特長
The development tool includes:
- A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
- A user's guide (SBVU003) that contains:
- Schematic
- Bill of materials
- Component placement
- Layout and setup of the EVM
- A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61090EVM-029 — TPS61090 評価モジュール
TPS61090EVM-029 — TPS61090 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61090EVM-029 User's Guide | 2003/10/09 | |||
| 証明書 | TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |