TPS61088EVM-677

TPS61088-PWR677 評価モジュール

TPS61088EVM-677

ご注文はこちら

概要

This EVM contains the 200kHz-2MHz, fully-Integrated synchronous boost converter TPS61088 with a switch current of 10A maximum. The EVM board’s output voltage is set at 9V, at Vin=3.3V, Vo=9V, Io=3A conditions, the efficiency can be up to 90%.

特長
  • 10-A Switch Current
  • Up to 90% Efficiency at VIN = 3.3V, VOUT = 9V,and IOUT = 3A
  • Mode Selection Between PFM Mode and Forced PWM Mode at Light Load
  • 1.0μA Current into VIN pin during Shutdown
  • Resistor-Programmable Switch Peak Current Limit
DC/DC converters
TPS61088 10A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61088EVM-677 TPS61088-PWR677 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61088EVM User's Guide 2015/06/03
証明書 TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。