TPS61087EVM-317

TPS61087 評価モジュール

TPS61087EVM-317

ご注文はこちら

概要

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.

特長
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
DC/DC converters
TPS61087 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ TPS61087-Q1 AEC-Q100 認証済み、強制 PWM モード搭載、18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz の昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61087EVM-317 — TPS61087 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61087EVM-317 TPS61087 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61087EVM (Rev. A) 2009/01/20
証明書 TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。