TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータ評価基板

TPS61085-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS61085-Q1EVM は、車載アプリケーション向け昇圧 DC/DC コンバータ TPS61085-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。2.3 ~ 6V の入力電圧を必要とし、12V の出力を生成しますジャンパー ヘッダーを使用して、イネーブル/ディセーブル、650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数、周波数依存の 10 または 3.3µH インダクタを選定することができます。すべての受動部品は AEC-Q200 認定済みで、スイッチング ダイオードは AEC-Q101 認定済みです。

特長
  • すべて AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200 認定済み部品
  • 2.3V ~ 6V の入力電圧範囲
  • 12V のデフォルト出力電圧 (許容誤差 0.1% の帰還抵抗)
  • 400mA 以上の出力電流
  • 650kHz または 1.2MHz のスイッチング周波数 (および 10µH または 3.3µH インダクタ) を選択可能
DC/DC converters
TPS61085A-Q1 AEC-Q100 認証済み、650kHz と 1.2MHz、18.5V、昇圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61085-Q1EVM TPS61085-Q1 車載昇圧 DC/DC コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61085-Q1EVM User's Guide 2016/11/07
証明書 TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。