TPS61045EVM-231

TPS61045 評価モジュール

TPS61045EVM-231

ご注文はこちら

概要

The TPS61045EVM-231 is an evaluation tool for the TPS61045 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a highly efficient, digitally adjustable, 18-V output for LCD bias supplies. This EVM may be modified to supply higher or lower output voltages.

DC/DC converters
TPS61040 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ TPS61040-Q1 AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、400mA 昇圧コンバータ TPS61041 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ TPS61041-Q1 AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、250mA 昇圧コンバータ TPS61045 QFN-8 の 28V、85% 効率 ブースト コンバータ、デジタル可変
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61045EVM-231 — TPS61045 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61045EVM-231 TPS61045 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61045EVM-231: Adjustable LCD Boost Converter EVM 2003/01/22
証明書 TPS61045EVM-231 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。