TPS61042EVM-226
TPS61042 EVM、定電流白色 LED 電源、PWM 輝度制御付
TPS61042EVM-226
概要
The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM定電流、白色 LED 電源/PWM 輝度制御
TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM定電流、白色 LED 電源/PWM 輝度制御
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM | 2002/09/13 | |||
証明書 | TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS61042 Constant Current LED Driver データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014/12/03 |