TPS61032EVM-208
TPS61032 評価モジュール
TPS61032EVM-208
概要
The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61032EVM-208 — TPS61032 評価モジュール
TPS61032EVM-208 — TPS61032 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) | 2016/09/12 | |||
| 証明書 | TPS61032EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |