TPS61031EVM-208

TPS61031 評価モジュール

TPS61031EVM-208

ご注文はこちら

概要

The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.

DC/DC converters
TPS61030 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、1.8Vin、4A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61031 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、3.3V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ TPS61032 20μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、5V 出力、1A、96% 効率の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61031EVM-208 — TPS61031 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61031EVM-208 TPS61031 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 2016/09/12
証明書 TPS61031EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。